??
CAD model selection
K0728.108
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0728 - Crank handles balanced
Bill of material
K0728.108
BESTKIPP
Order No.
K0728.108
A
Length
34 mm
D1
diameter
20 mm
D2
diameter
8 mm
D3
diameter
14 mm
D4
diameter
16 mm
H
height
17.0 mm
H1
Length
46 mm
L
Length
87.0 mm
GEW
Approx. weight
0.1310 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84831050
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245101801
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions